Eaton SWD4, zatyczka do gniazda M22
| Nazwa produktu |
Eaton SWD4, akcesoria, zatyczka ochronna
|
| Numer katalogowy |
184489
|
| EAN |
4015081785285
|
| Długość/głębokość produktu |
51.282 mm
|
| Wysokość produktu |
12.821 mm
|
| Szerokość produktu |
51.282 mm
|
| Masa produktu |
0.041 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
nie dotyczy
|
| Kod modelu |
SWD4-PCAPP-F
|
| Funkcje |
Do gniazda 7/8"
|
| Stopień ochrony |
IP67
IP67 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4) |
| Kategoria produktu |
Akcesoria SmartWire-DT
|
| Typ |
Nasadka do gniazd 7/8" w module SWD EU6E..,EU8E.. (IP67)
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: dopuszczalna
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
80 °C
|
| Straty mocy |
0 W
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania standardu produktu.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|