Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wewnętrzny moduł komunikacyjny, RS485, Modbus RTU, odpowiednie dla NZM
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria elektryczne
|
| Numer katalogowy |
189836
|
| EAN |
4015081878314
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
68 mm
|
| Masa produktu |
0.008 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
PXR-RCAM-MRTU-I
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Funkcja komunikacyjna i pomiarowa
Moduł komunikacji Akcesorium |
| Rama |
NZM2/3/4
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Communications module
|
| Używane z |
NZM2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Communication address range |
001 - 247 (domyślnie 002)
|
| Typ magistrali polowej |
Okablowane przez klienta standardowe połączenie modbus
|
| Typ interfejsu (fieldbus) |
Modbus RTU / RS485
|
| Parzystość |
Parzysta, nierówny, niedostępny (domyślnie)
|
| Typ uczestnika |
Slave
|
| Bit stopu |
1, 2 (domyślnie 1)
|
| Typ połączenia |
Połączenie przewodowe (komunikacja, Połączenie NZM)
Push-In (przyłącze zasilania, znamionowe napięcie sterujące |
| Cechy specjalne |
|
| Długość odizolowania |
6 mm (przyłącze zasilające)
|
| Pojemność złącza (przewód sztywny) |
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) na przyłączu zasilania
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
AWG 24 - AWG 20 (1x) na przyłączu zasilania
0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) na przyłączu zasilania (nieizolacyjna tuleja zgodnie z DIN46224 / 1) 0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) na przyłączu zasilania |