Eaton Moeller® series EMS2 Rozrusznik bezpośredni, 24 V DC, 0,18 - 2,4 A, zaciski sprężynowe Push-In
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EMS2, rozrusznik bezpośredni
|
| Numer katalogowy |
192391
|
| EAN |
4015081930883
|
| Długość/głębokość produktu |
114.5 mm
|
| Wysokość produktu |
99 mm
|
| Szerokość produktu |
22.5 mm
|
| Masa produktu |
0.287 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-4-2
UL508 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Kod modelu |
EMS2-DO-T-2,4-24VDC
|
| Funkcje |
Rozrusznik DOL
Ochrona silnika Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa |
| Klasa |
Klasa 10
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inny |
| Model |
Rozrusznik bezpośredni
|
| Sposób montażu |
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwość montażu na szynie |
| Pozycja montażu |
Obwód wyjściowy na dole
Pionowy |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0.18 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
3 A
|
| Kategoria produktu |
Elektroniczny rozrusznik silnikowy
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Pojemność złącza |
0,14 - 2,5 mm², kable obwodów sterowniczych
0,2 - 2,5 mm², główne kable 0,2 - 2,5 mm², główne kable, Zaciski wtykowe |
| Pojemność zacisku (AWG) |
24 - 14, główne kable
26 - 14, kable obwodów sterowniczych 24 - 14, główne kable, Zaciski wtykowe |
| Typ |
Rozrusznik bezpośredni (kompletne urządzenie)
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
EN 55011
Klasa A (EN 61000-6-3, emisja zakłóceń, emitowane) |
| Znamionowy prąd rozruchowy (Ic) |
5 mA
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
| Znam. natężenie prądu sterowania wynosi |
40 mA
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
19,2 - 30 V DC
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V (obwód rozruchowy WŁ, L, R)
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2.4 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
2.4 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51 |
2.4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-53A — maks. |
2.4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2 A
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
500 V AC
42 - 550 V |
| Poziom przełączania |
-3 - 9,6 V DC, Poziom przełączania „niski”, Obwód rozruchowy (WŁ, L, R)
19,2–30 V DC, poziom przełącz. „wysoki”, obwód rozruch. (WŁ, L, R) |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
3.3 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
2.4 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
W razie konieczności umożliwić obniżenie wartości znamionowych
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015