Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

193226
Kod modelu: BPZ-KR82/400

Element bazowy xEnergy Basic Eaton, cokół do prowadzenia kabli do rozdzielnic wolnostojących IP55, wys. x szer. x gł. = 200 x 800 x 400 mm, kolor szary

General specifications

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193226
EAN
9010238007697
Długość/głębokość produktu
400 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
9.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KR82/400

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Kompletny cokół
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Materiał
Stal
Sheet steel
Stopień ochrony
IP54
Nośność — maks.
300 kg
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do długości/głębokości
400 mm
Do szerokości
800 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Łatka kablowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.