Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197010
Kod modelu: M22-DL-Y-SP

Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny podświetlony, RMQ-Titan, Zlicowane, z samopowrotem, Zamknięty i umocowany na stałe przełącznik uruchamiany przyciskiem, żółty, Puste, Pierścień czołowy: tytan

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Numer katalogowy
197010
EAN
4015080892717
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.01 kg
Certyfikat(y)
UL 508
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
GL
CSA certified
UL File No.: E29184
DNV
LR
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CE marking
UL Listed
VDE 0660
Notatki dotyczące katalogu
Zamknięty i umocowany na stałe przełącznik uruchamiany przyciskiem
Kod modelu
M22-DL-Y-SP

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk podświetlany
Kolor siłownika
Żółty
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Zlicowany
Klasyczne
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66
IP67
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 4X
IP69
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67
Napis
Puste
Typ elementu przedniego
Płaski
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
5000000 operacji
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.