Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

199727
Kod modelu: J16/R

Wyłącznik główny Eaton, 16 A, montaż natynkowy, 3-biegunowy, funkcja wyłączania awaryjnego, możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.), z membraną do wprowadzania kabla, z arkuszem poglądowym montażu

General specifications

Nazwa produktu
Eaton J-Range enclosed switch-disconnector
Numer katalogowy
199727
EAN
5027590551953
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.447 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
J16/R

Features & Functions

Cechy
Jako wyłącznik awaryjny
Jako wyłącznik główny
Jako wyłącznik bezpieczeństwa
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Membranowy przepust kablowy
Szablon montażowy
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja wyłączania awaryjnego
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
3

General information

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
300 000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż natynkowy

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Pojemność złącza
2 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x (1,5 - 10) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
Rozmiar śruby
M4, zacisk śrubowy
Moment dokręcania
1,6 Nm, Zaciski śrubowe

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
260 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
300 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
290 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
250 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
16 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
16 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
7 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
16 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
80 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
640 A, styki, 1 sekunda
0,64 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
50 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Switching capacity

Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
320 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Actuator

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Design verification

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.