Eaton Moeller® series M22, przycisk, RMQ-Titan, Płaski, z samopowrotem, czarny, z oznaczeniem, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Numer katalogowy |
216609
|
| EAN |
4015082166090
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.009 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CSA Class No.: 3211-03 UL 508 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 IEC/EN 60947 DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-D-S-X0
|
| Typ |
Przycisk uruchamiający
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| Siła załączania |
5 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Płaskie
Klasyczne |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Stopień ochrony |
IP67
IP69K IP66 NEMA 3R NEMA 12 NEMA 4X NEMA 13 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 4X
IP67/IP69 |
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Typ elementu przedniego |
Płaski
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Trwałość mechaniczna |
5000000 operacji
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
|