Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216901
Kod modelu: M22S-WRS3

Eaton Moeller® series M22, przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, 3 położenia, 0, II, Pierścień czołowy: czarny

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Numer katalogowy
216901
EAN
4015082169015
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.031 kg
Zgodność/zgodności
Bureau Veritas
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CCC Marked
CSA Certified
Certyfikat Lloyd's Register
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL 508
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22S-WRS3

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk kluczykowy
Akcesoria
1 klucz dołączony do zestawu.
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Pierścień czołowy
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu, kluczyk wyjmowany, lewy/prawy/środek
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu
Klucz wyjmowany w pozycji 2
Klucz wyjmowany w pozycji 0
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Mostek popychacza do styku środkowego
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Kolor przycisku
Czarny
Siłownik
Obsługa kluczem
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Typ siłownika
Klucz
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
60 °
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Kod klucza
MS1
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Obsługa kluczem
Klasyczne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Inne maszyny
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Liczba stopni przełączania
3
Rozmiar
Średnica przedniej części: 29,7 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.