Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PFIM typu AC, A, U, R. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 63A, 4-bieg., 300mA, typ A, MW
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
|
| Numer katalogowy |
235445
|
| EAN |
4015082354459
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.351 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61008
|
| Kod modelu |
PFIM-63/4/03-A-MW
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Czas zadziałania |
Bezzwłoczny
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Znamionowa wytrzymałość zwarciowa |
10 kA
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
300 mA
|
| Rodzaj czułości |
Wrażliwy na prąd impulsowy
|
| Wytrzymałość na udar prądowy |
warunkowo odporny na przepięcia 250 A
|
| Typ |
|
| Napięcie znamionowe |
230 V AC / 400 V AC
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.3 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
0.3 A
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Wytrzymałość zwarciowa |
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
|
| Typ prądu upływu |
A
|
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe) |
630 A
|
| Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks. |
40 A gG/gL
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Napięcie udarowe wytrzymywane |
0.25 kA
|
| Zakres obwodu testowego |
196 V AC–456 V AC
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Trwałość elektryczna |
4000 łączeń
|
| Rama |
45 mm
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
4
|
| Szerokość wbudowania (liczba sztuk) |
70 mm (4 SU)
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Sposób montażu |
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN |
| Stopień ochrony |
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20 |
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski windowe/szynowe
|
| Pojemność złącza (drut) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
35 mm²
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
16 mm² (2x)
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Grubość materiału szyny zbiorczej |
0,8 mm - 2 mm
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min. |
-35 °C
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks. |
60 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
10,5 W
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| Wymagane akcesoria |
Z-HK 248432
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyłącznik różnicowoprądowy |
| Wyposażone w: |
Interlocking device
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Typ A (HNC)
PFIM Wyłączniki różnicowoprądowe KLV-TC-4 276241 (Obudowa kompaktowa) Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania) Z-RC/AK-4MU 101062 (zestaw pokrywy uszczelniającej) |