Eaton Moeller® series M22, przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, Wybrać pozycję 2 lub 3, MS1–MS20: Wyjmowanie kluczyka: Do wyboru, Pierścień czołowy: czarny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik kluczykowy
|
| Numer katalogowy |
262522
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.031 kg
|
| Certyfikat(y) |
DNV
GL IEC/EN 60947 LR VDE 0660 |
| Kod modelu |
M22S-WRS*-MS*-*
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Funkcja elem. wykon. |
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu Klucz wyjmowany w pozycji 1 |
| Typ siłownika |
Klucz
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Klasyczne
Obsługa kluczem |
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Kolor wskaźnika |
Inne
|
| Kod klucza |
Z elementami do wyboru
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba stopni przełączania |
2
3 |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
Tak Z przyłączami SWD-RMQ |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Akcesoria |
1 klucz dołączony do zestawu.
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
100 000 operacji
|
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
100 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.5 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Średnica z przodu: 29,7 mm
|
| Typ |
Przycisk kluczykowy
|