Izolowana obudowa CI z serii Eaton Moeller®, IP40_x, do PKZ01, typ NA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® CI, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
281408
|
| EAN |
4015082814083
|
| Długość/głębokość produktu |
116.5 mm
|
| Wysokość produktu |
158 mm
|
| Szerokość produktu |
80 mm
|
| Masa produktu |
0.25 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL 508 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-05 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Nie nadaje się do PKZM0...-PI / PKZM0...-SPI32
|
| Kod modelu |
CI-PKZ01-NA
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
10 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Wyposażone w: |
Gwint i adapter do podłączenia na śrubę 1/2-calową
Zacisk PE(N) |
| Wybicia |
2 x M20 (przepust kablowy z tyłu)
Twarde wybicia do przepustu kablowego (możliwość wycięcia) 2 x M25 (przepust kablowy na górze) 2 x M25 (przepust kablowy na dole) |
| Stopień ochrony |
IP41
NEMA Inny |
| Model |
Montaż powierzchniowy
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|