Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286339
Kod modelu: M22S-DI4-S-X7

Eaton Moeller® series M22, pozycyjny przycisk, RMQ-Titan, Elementy uruchamiające niezlicowane, z samopowrotem, Poczwórny, przeciwległe przyciski blokowane mechanicznie, Pierścień czołowy: czarny, strzałka w górę

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk 4-kierunkowy
Numer katalogowy
286339
EAN
4015082863395
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.022 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL 508
DNV
GL
LR
Notatki dotyczące katalogu
Poczwórny
Kod modelu
M22S-DI4-S-X7

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Niezlicowany
Klasyczne
Cechy
Z nadrukiem
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Funkcje
Przeciwległe przyciski blokowane mechanicznie
Napis
4 białe strzałki
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
4

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X
NEMA 12
IP66
NEMA 3R
NEMA 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
NEMA 4X
Trwałość mechaniczna
200000 operacji
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przodu: 55 x 55 mm
Typ
Przycisk

Eksport specyfikacji produktu