Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, na WxS=50x600mm, Zaślepka
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286681
|
| EAN |
4015082866815
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
520 mm
|
| Masa produktu |
0.55 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FP-600/050-BL
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny Montaż wbudowany |
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Typ wejścia kablowego |
Ślepa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|