Systemy Niskiego Napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica NN Drzwi lewe, 400/12
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
293572
|
| EAN |
4015082935726
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
1200 mm
|
| Szerokość produktu |
450 mm
|
| Masa produktu |
5.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DS-400/12-L
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Odbojnik
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
Osłona ochronna montowana po lewej
|