Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

293601
Kod modelu: BPZ-NZM2-800-MH

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa + płyta przednia dla wys. x szer. = 200 x 800 mm, NZM2, poziomy

General specifications

Nazwa produktu
Zestaw montażowy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
293601
EAN
4015082936013
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
199 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-NZM2-800-MH

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Sposób montażu
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Materiał
Sheet steel
Stal
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
800 mm

Additional information

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Pojedynczy montaż
Używane z
NZM2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.