Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Eaton DM1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 3-fazowe, 32 A, 7,5 kW, IP20/NEMA0, Wyświetlacz 7-segmentowy, potencjometr wartości zadanej, Tranzystor hamowania, FS4
Nazwa produktu |
Eaton DM1, przemiennik częstotliwości
|
Numer katalogowy |
3-5008-003A
|
EAN |
4015081980772
|
Długość/głębokość produktu |
195 mm
|
Wysokość produktu |
300 mm
|
Szerokość produktu |
184 mm
|
Masa produktu |
6.3 kg
|
Certyfikat(y) |
C-Tick
UL UL File No.: E134360 CUL EAC RoHS, ISO 9001 UL 508C IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 274-17 UL Listed UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 274-13 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 CE UkrSEPRO CE marking UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-5-1 |
Kod modelu |
DM1-32032NB-S20S-EM
|
Przepustowość powietrza |
129 m³/h
|
Interfejs komunikacji |
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus TCP, Do zabudowy BACnet TCP Ethernet IP, wbudowany CANopen®, opcjonalnie SmartWire-DT, opcjonalnie BACnet MS/TP, Do zabudowy PROFIBUS, opcjonalnie Modbus RTU, do zabudowy |
Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Tak |
Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
Klasa środowiskowa |
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
|
Cechy |
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Sieć polowa Wentylator sterowany na podstawie temperatury Parametryzacja: Power Xpert inControl |
Wyposażone w: |
Tranzystor hamowania
Inwerter IGBT Potencjometr wartości zadanej Obwód przejściowy DC 7-cyfrowy wyświetlacz Urządzenie sterujące Wejście PC |
Wielkość ramy |
FS4
|
Pozycja montażu |
Pionowy
|
Liczba gniazd |
1 (rozszerzenie)
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
2
|
Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). C1: z zewnętrznym filtrem |
Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Odporność na wstrząsy |
0,75 mm (szczyt) przy 10 – 57 Hz, maks. 1 g przy 57 – 150 Hz, zgodnie z normą EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 – 150 Hz
|
Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
Wysokość n.p.m. |
Maks. 3000 m
Maks. 2000 m dla systemów Corner Grounded TN Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m Maks. 1000 m |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
Ograniczenie prądu |
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
|
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
157 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
189,4 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 221,8 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 245,3 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 262,7 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 360,1 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 402 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 443,4 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości |
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110% |
53.1 A
|
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
35.4 A
|
Zniekształcenie prądu siec. |
40 %
|
Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 60 s
|
Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
Tryb roboczy |
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Regulacja momentu obrotowego Silniki PM Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu Sterowanie U/f |
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
Częstotliwość wyjściowa — maks. |
400 Hz
|
Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110% |
52.8 A
|
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
48 A
|
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
100 kA
|
Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110% |
48 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
32 A
|
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe |
7.5 kW
|
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110% |
11 kW
|
Znamionowe napięcie robocze |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
Rozdzielczość |
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
63 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
Prąd załączania — maks. |
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
|
Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
Częstotliwość przełączania |
3.6 kHz, regulacja w zakresie 1–16 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
Typ konfiguracji układu |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
38 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
26.4 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 60 Hz, przeciąż. 110% |
42 A
|
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
10 HP
|
Przyp. moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110% |
15 HP
|
Oporność hamowania |
6 Ω
|
Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny Regulowane do 150%, DC – Obwód główny |
Liczba wejść (analogowych) |
1
|
Liczba wejść (cyfrowych) |
4
|
Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (możliwość parametryzacji, 1 zestyk przełączny i 1 N/O, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
|
Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA z opcjami)
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
432.4 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
48 A
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|