Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 40 A, 600 V AC, HRCI-MISC, gL/gG, CSA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
40CIK07
|
| EAN |
5027590480055
|
| UPC |
051712552523
|
| Długość/głębokość produktu |
86 mm
|
| Wysokość produktu |
22 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
57 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Typ konstrukcji |
HRCI-MISC
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
600 V
|
| Klasa |
Charakterystyka gG/gL
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Kształt bezpiecznika |
Przykręcane uchwyty przesunięte
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Materiał |
Korpus ceramiczny
|
| Napięcie znamionowe |
600 V
|
| Typ |
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
|
| Zastosowanie |
Zabezpieczenie przewodów
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne
|