Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

80L14C

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 80 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, 22 x 111 mm, CSA

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
80L14C
EAN
5027590490597
UPC
051712551656
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
72.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
80 A
Typ konstrukcji
HRCII-C
Typ prądu
AC/DC
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu