Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

DM1-35010EB-S20S-EM

Eaton DM1 Przemiennik częstotliwości,DM1 3P 575 V FR2 5.5 kW 7.5 HP IP20 EMI EN, 600 V AC, 3-fazowe, 10 A, 5.5 kW, IP20/NEMA0, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych, 7-cyfrowy wyświetlacz, potencjometr wartości zadanej, tranzystor hamowania, FS2

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DM1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
DM1-35010EB-S20S-EM
UPC
786689577964
Długość/głębokość produktu
109 mm
Wysokość produktu
220 mm
Szerokość produktu
180 mm
Masa produktu
2.63 kg
Certyfikat(y)
UL Listed
CSA-C22.2 No. 274-17
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UkrSEPRO
RoHS, ISO 9001
CE
UL 508C
IEC/EN61800-5
CUL
IEC/EN 61800-3
CSA-C22.2 No. 274-13
C-Tick
IEC/EN 61800-5-1
IEC/EN61800-3
EAC
CE marking
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
UL
Kod modelu
DM1-35010EB-S20S-EM

Parametry ogólne

Przepustowość powietrza
64 m³/h
Interfejs komunikacji
BACnet MS/TP, wbudowany
BACnet TCP
Modbus TCP, wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, do zabudowy
Ethernet IP, wbudowany
CANopen®, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
Cechy
Parametryzacja: Panel sterujący
Wentylator sterowany na podstawie temperatury
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Power Xpert inControl
Wyposażone w:
7-cyfrowy wyświetlacz
Potencjometr wartości zadanej
Obwód przejściowy DC
Tranzystor hamowania
Inwerter IGBT
Urządzenie sterujące
Wejście PC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wielkość ramy
FR2
Pozycja montażu
Pionowy
Liczba gniazd
1 (rozszerzenie)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: z zewnętrznym filtrem
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Odporność na wstrząsy
0,75 mm (szczyt) przy 10 – 57 Hz, maks. 1 g przy 57 – 150 Hz, zgodnie z normą EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 – 150 Hz
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 3000 m
Maks. 2000 m dla sieci TN uziemionych niesymetrycznie
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110%
12.5 A
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
9.3 A
Zniekształcenie prądu siec.
40 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — min.
525 V
Napięcie sieciowe — maks.
600 V
Tryb roboczy
Silniki PM
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
Regulacja momentu
Sterowanie U/f
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
400 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
600 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110%
14.85 A
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
15 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
13.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
10 A
Znam. moc rob. przy 600 V, 50 Hz, 3-fazowe
5.5 kW
Znam. moc rob. przy 600 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110%
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
600 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
16 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Typ konfiguracji układu
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 550–600 V, 60 Hz, przeciąż. 150%
9 A
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
7.5 HP
Przyp. moc silnika przy 575/600 V, 60 Hz, 3-fazowe, przec. 110%
10 HP

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
1
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zestyk przełączny i 1 N/O, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA z opcjami)

Weryfikacja projektu

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
13.5 A
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Konstruktor panelu jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.