Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

DM1-357D5EB-S20S-EM

Przemiennik częstotliwości DM1, DM1 3P 575 V FR2 3 kW 5 HP IP20 EMI EN, 600 V AC, 3-fazowe, 7,5 A, 4 kW, IP20/NEMA0, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych, Wyświetlacz 7-segmentowy, potencjometr wartości zadanej, tranzystor hamowania, FS2

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DM1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
DM1-357D5EB-S20S-EM
UPC
786689577896
Długość/głębokość produktu
109 mm
Wysokość produktu
220 mm
Szerokość produktu
180 mm
Masa produktu
2.63 kg
Certyfikat(y)
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-3
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
C-Tick
UL Listed
RoHS, ISO 9001
CSA-C22.2 No. 274-13
UL File No.: E134360
IEC/EN 61800-5-1
CUL
CE
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
IEC/EN61800-5
CE marking
EAC
CSA-C22.2 No. 274-17
Kod modelu
DM1-357D5EB-S20S-EM

General information

Przepustowość powietrza
64 m³/h
Interfejs komunikacji
Modbus RTU, do zabudowy
DeviceNet, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
BACnet MS/TP, Do zabudowy
Ethernet IP, wbudowany
Modbus TCP, Do zabudowy
BACnet TCP
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
Cechy
Parametryzacja: Sieć polowa
Wentylator sterowany na podstawie temperatury
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Power Xpert inControl
Wyposażone w:
Inwerter IGBT
7-cyfrowy wyświetlacz
Obwód przejściowy DC
Tranzystor hamowania
Potencjometr wartości zadanej
Urządzenie sterujące
Wejście PC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wielkość ramy
FR2
Pozycja montażu
Pionowy
Liczba gniazd
1 (rozszerzenie)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: z zewnętrznym filtrem
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Odporność na wstrząsy
0,75 mm (szczyt) przy 10 – 57 Hz, maks. 1 g przy 57 – 150 Hz, zgodnie z normą EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 – 150 Hz
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 3000 m
Maks. 2000 m dla systemów Corner Grounded TN
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Main circuit

Ograniczenie prądu
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110%
9.3 A
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
7 A
Zniekształcenie prądu siec.
40 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — min.
525 V
Napięcie sieciowe — maks.
600 V
Tryb roboczy
Silniki PM
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
Regulacja momentu obrotowego
Sterowanie U/f
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
400 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
600 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110%
11 A
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
11.25 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
7.5 A
Znam. moc rob. przy 600 V, 50 Hz, 3-fazowe
4 kW
Znam. moc rob. przy 600 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110%
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
600 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Typ konfiguracji układu
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 550–600 V, 60 Hz, przeciąż. 150%
6.1 A
Przyp. prąd silnika IM przy 600 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
9 A
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
5 HP
Przyp. moc silnika przy 575/600 V, 60 Hz, 3-fazowe, przec. 110%
7.5 HP

Braking function

Moment hamujący
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
1
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (możliwość parametryzacji, 1 zestyk przełączny i 1 N/O, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA z opcjami)

Design verification

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.