Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

IXL70F450

Wkładka topikowa, wysoka prędkość, 450 A, AC 700 V, DC 700 V, 52 x 164 mm, aR, UL, ze wskaźnikiem zadziałania

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Numer katalogowy
IXL70F450
EAN
5027590087094
Długość/głębokość produktu
164 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
520 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL 248-13

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
450 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe AC
700 V
Rozmiar montażowy
Inne maszyny
Rozstaw przyłączy
137.6 mm
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
700 V
Typ
Bezpiecznik
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu