Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

TCP100M160A

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 100 A, 660 V AC, 460 V DC, V88/A4, 26 x 110 mm, gM, 100M160

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TCP100M160A
EAN
5027590513395
UPC
051712392822
Długość/głębokość produktu
111 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
34 mm
Masa produktu
197.2 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
100 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A4
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
93.7 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Prąd znamion. silnika
100M160
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Klasa gM
Typ bezpiecznika
TCP
Kategoria użytkowa
gM (ochrona silnika)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 94 mm
Budowa
BS88/A4
Rozmiar
A4
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS100
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.