Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

TI500

Seria Eaton Bussmann, wskaźnik zadziałania bezpiecznika szybkiego, maksymalny dopuszczalny prąd ustalony: 1,5 A, 500V, 100 kAIC, Ze wskaźnikiem, Równoległy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, wskaźnik zadziałania bezpiecznika szybkiego
Numer katalogowy
TI500
EAN
5027590024730
UPC
051712841399
Długość/głębokość produktu
48 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
7 mm
Masa produktu
9 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Nie dotyczy

Electrical data

Napięcie znamionowe
500 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.