Ladda ner dokument () av 20
Avbrottsfri kraft (UPS)

Eaton 5SC UPS

Eaton 5SC UPS tillhandahåller linjeinteraktiv, prisvärt och tillförlitligt skydd för mindre företagsservrar med alla typer av installationsbegränsningar. Som komplement till vårt utbud av branschledande UPS-enheter har 5SC ett LCD-gränssnitt för realtidsstatus och är kompatibel med de flesta IT-plattformar och har sinusvågsutgång för kompatibilitet med de mest känsligaste IT-utrustningarna.
Topologi
Linjeinteraktiv
Märkeffekt
500–3000 VA
Formfaktor
Rack/Torn

LCD-gränssnitt

LCD-gränssnittet ger tydlig status för viktiga UPS-parametrar så som ingångs- och utspänning, belastning, batterinivå och uppskattad körtid. Viktiga konfigurationsfunktioner erbjuds också för utspänning, hörbart larm och känslighet.

Breda kommunikationsmöjligheter

5SC erbjuder USB- och seriell anslutning. USB-porten är HID-kompatibel för automatisk integration i Windows, Mac OS och Linux. En kortplats för ett nätverkskort finns på rack- och R/T-modeller. Eatons Intelligent Power® Software Suite garanterar kompatibilitet med alla större operativsystem, inklusive programvara för virtualisering.

Flexibilitet

Eaton 5SC finns i flera olika utföranden. Tornmodeller för enkel integration i begränsade utrymmen. Rackmodeller som passar i skåp med kort djup ner till 500 mm, rack med två platser eller väggmontering. R/T-modeller tillåter antingen installation i torn eller rack.
Specifikationer

Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner
Nedladdningslänkar
X
Download Close