Ladda ner dokument () av 20

216772
Modellkod: M22-L-R

Eaton Moeller® series M22 indikatorlampa, RMQ-Titan, infälld, röd

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 indikatorlampa
Katalognummer
216772
EL-nummer
4355333
2335301
3766602
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082167721
Produktlängd/djup
30 mm
Produkthöjd
30 mm
Produktbredd
30 mm
Produktvikt
0.007 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
Modellkod
M22-L-R

Features & Functions

Ramfärg
Krom
Infattn.mat.
Övrigt
Design
Infälld
Försedd med:
Frontring
Linsfärg
Röd

General

Kapslingsklass
NEMA 4X, 13
Kapslingsklass (framsida)
IP67/IP69K
Öppningsdiameter
22.5 mm
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
RMQ-Titan
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Storlek
Främre diameter: 29,7 mm
Typ
Indikatorlampor

Ambient conditions, mechanical

Inbyggnadsläge
Efter behov
Stöttålighet
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Termin.kapacitet
0,5-1,5 mm², flertrådig
0,5-1,5 mm², massiv

Electrical rating

Nominell isolat.spänn. (Ui)
250 V

Communication

Anslutn till SmartWire-DT
Ja
Med SWD-RMQ-anslutningar

Contacts

Kraft för pos. öppning – min
0 N

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer