Reset
Eaton 5PX Gen2 UPS, 2200 VA, 2200 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U, Komunikační karta součástí balení
| Název výrobku |
UPS Eaton 5PX Gen2
|
| Katalogové číslo |
5PX2200IRTNG2
|
| UPC |
743172104847
|
| Délka/hloubka produktu |
603 mm
|
| Výška výrobku |
85.5 mm
|
| Šířka výrobku |
438 mm
|
| Hmotnost výrobku |
28.2 kg
|
| Soulad |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Splňuje požadavky RoHS REACH UL 1778 CSA 22.2 |
| Certifikace |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified |
| Kód modelu |
Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack G2
|
| Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
| Obsah balení |
|
| Fáze (výstup) |
1
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
| Barva |
Černá/stříbrná
|
| Účinnost |
98
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Fáze (vstup) |
1
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
|
| Graf běhu programu |
|
| Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
| Počet baterií |
6
|
| Řízení baterie |
ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelná uživatelem), automatické testování baterie, ochrana proti hlubokému vybití, automatické rozpoznání externích bateriových modulů
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 7 Ah
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ano
|
| Komunikace |
|
| Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
| Rozšiřovací sloty |
Jeden slot, síťová karta v ceně
|
| Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Typ rozhraní |
Jiné
|
| Zapojení vstupu |
C20
|
| Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
| Délka přívodní šňůry |
1,8 m
|
| Rozsah vstupního napětí |
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
|
| Rozsah vstupní frekvence |
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti
|
| Zásuvka |
(8) C13, (2) C19
|
| Napětí |
230 V
|
| Výkon |
2200 W
|
| Výstupní účiník |
1
|
| Rozsah výstupního napětí |
230 V (+6%/-10%)
|
| Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
0
|
| Typ přívodu |
1
|
| Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
| Jmenovitý výkon VA |
2200 VA
|
| Nadmořská výška |
3000 m
|
| Hladina hluku |
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Rozsah teplot |
0° až 40°C (32° až 104°F) pro baterie doporučeno max. 25°C (77°F)
|
| Relativní vlhkost |
0–90% nekondenzující
|