Reset
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 8A, B1-S8-CNA
Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
|
Sigla catalogo |
103020
|
EAN |
4015081027590
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
Altezza prodotto |
165.5 mm
|
Larghezza prodotto |
90 mm
|
Peso prodotto |
1.046 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
UL 489 UL/CSA UL (File No. E31593) Specially designed for North America CSA certified CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DKPU2) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed |
Codice modello |
NZMB1-S8-CNA
|
Valore nominale intensità di corrente |
8 A
|
Tensione nominale |
440 V - 440 V
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
Grado di inquinamento |
3
|
Metodo di montaggio |
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Fisso |
Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
1,76 W
|
Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V |
1.5 kW
|
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V |
3 kW
|
Tecnica di spegnimento |
Magnetico
|
Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Altro
|
Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice isolante) |
Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (morsetti, Sezionatore di fase e bandella)
IP10 (morsetto a tunnel) |
Numero di poli |
3 poli
|
Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello |
Durata elettrica |
7500 operazioni a 415 V CA-3
|
Funzioni |
Protezione da cortocircuito
|
Tipo |
Interruttore automatico
|
Caratteristiche speciali |
|
Applicazione |
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
|
Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
8 A
|
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
88 A
|
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
48 A
|
Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
88 A
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
48 A
|
Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
0 A
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
0 A
|
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
Morsetti standard |
Morsetti a mantello
|
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
480 Y / 277 V
|
Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
Capacità morsetti (cavo di comando) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
Capacità morsetti (busbar in rame) |
M6 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
6 mm² - 9 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 6 mm² - 12 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello |
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
4 mm² - 2/0 mm² (1x) sul morsetto a mantello
4 mm² - 3/0 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 4 mm² - 2/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
6000 V
|
Black-out |
1.8 W
|