Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, dispositivo completo M22-L-G-LED230-BVP, Confezione in blister
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Spia di indicazione
|
Sigla catalogo |
132600
|
EAN |
4015081295357
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
Altezza prodotto |
210 mm
|
Larghezza prodotto |
130 mm
|
Peso prodotto |
0.03 kg
|
Conformità |
CE
|
Codice modello |
M22-L-G-LED230-BVP
|
Colore ghiera frontale |
Cromo
|
Materiale ghiera frontale |
Altro
|
Colore della lente |
Verde
|
Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
|
Diametro di apertura |
22.5 mm
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
Dimensione |
Diametro anteriore: 29,7 mm
|
Tipo |
Indicatori luminosi
|
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|