Scarica il documento () sui 20

132601
Codice del modello: M22-L-W-LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, dispositivo completo M22-L-W-LED230-BVP, blister pack da appendere

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Sigla catalogo
132601
EAN
4015081295364
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-L-W-LED230-BVP

Caratteristiche prodotto

Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Altro
Colore della lente
Bianco
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Diametro di apertura
22.5 mm
Altezza di apertura
22.5 mm
Adatto per il numero di luci di segnale incorporate
1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Tipo di lente
piatto
Rotondo

Esporta le caratteristiche del prodotto