Reimposta
Reimposta
NZMH4-PX1600-TAZ-AVE. interruttore automatico NZM4 PXR25 - Classe di misurazione integrata dell'energia 1, 1600A, 3p, Morsetto a vite, protezione dai guasti a terra, Selettività di zona e ARMS
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
| Sigla catalogo |
189640
|
| EAN |
4015081875870
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
501 mm
|
| Altezza prodotto |
280 mm
|
| Larghezza prodotto |
260 mm
|
| Peso prodotto |
29 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
NZMH4-PX1600-TAZ-AVE
|
| Applicazione |
525 V
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM4
|
| Accessorio necessario |
NZM4-XAVS
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche |
Partenza motore opzionale
Unità di protezione |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - min |
320 x In
|
| Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - max |
1600 x In
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
3200 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
38400 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
640 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
1600 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
2 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
10 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
2 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
10 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
2 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
12 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
275 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Altro
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilanc
|
| Categoria d'uso |
B (IEC/EN 60947-2)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
3000 manovre a 415 V AC-1
2000 operazioni a 690 V CA-1 3000 operazioni a 400 V CA-1 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto |
| Metodo di montaggio |
Estraibile
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto |
| Grado di protezione |
IP20
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice isolante)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (morsetti, Sezionatore di fase e bandella)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
|
| Resistenza agli urti |
15 g (semionda 11 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
connessione attraverso parte del telaio separata
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
10000 operazioni
|
| Morsetti standard |
Raccordo a vite
|
| Morsetti opzionali |
Collegamento sul lato posteriore. Collegamento bandella. Morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore 120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore 95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) at 1-foro piastro modulo
Min. 5 segmenti di 25 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato) Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato) 10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1600 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
284 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|
| Funzioni |
protezione dalle dispersioni a terra integrata
Selettività di zona Protezione dai guasti a terra Sistema di riduzione arco elettrico ARMS Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore |