Reset
NZMN4-PMX550-AVE. interruttore automatico NZM4 PXR25 - Classe di misurazione integrata dell'energia 1, 550 A, 3p, Morsetto a vite, dispositivo estraibile
Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
Sigla catalogo |
189687
|
EAN |
4015081876341
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
501 mm
|
Altezza prodotto |
280 mm
|
Larghezza prodotto |
260 mm
|
Peso prodotto |
29 kg
|
Certificazione/i |
IEC/EN 60947
IEC |
Codice modello |
NZMN4-PMX550-AVE
|
Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM4
|
Accessorio necessario |
NZM4-XAVS
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Il prodotto soddisfa i requisiti normativi
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non applicabile. L'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
Dotato di: |
Protezione termica
|
Grado di inquinamento |
3
|
Metodo di montaggio |
Estraibile
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto |
Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
33,58 W
|
Categoria d'uso |
B (IEC/EN 60947-2)
|
Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V |
160 kW
|
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V |
315 kW
|
Tecnica di spegnimento |
elettronico
|
Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Altro
|
Durata meccanica |
10000 operazioni
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella) |
Numero di poli |
3 poli
|
Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) at 1-foro piastro modulo Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento lato posteriore (perforato) Min. 5 segmenti di 25 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato) Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto |
Durata elettrica |
3000 operazioni a 400 V CA-1
2000 operazioni a 415 V CA-3 2000 operazioni a 690 V CA-1 2000 operazioni a 400 V AC-3 1000 operazioni a 690 V AC-3 3000 manovre a 415 V AC-1 |
Funzioni |
sensibilie alla mancanza fase
Protezione motore |
Tipo |
Interruttore automatico
|
Caratteristiche speciali |
|
Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 525 V
|
Resistenza agli urti |
15 g (semionda 11 ms)
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
550 A
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
19.2 kA
|
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
9900 A
|
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
1100 A
|
Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
18 A
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
2 A
|
Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
550 A
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
220 A
|
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
15 kA
|
Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
Morsetti opzionali |
Collegamento sul lato posteriore. Collegamento bandella. Morsetto a tunnel
|
Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
|
Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore M10 sul collegamento a vite lato posteriore Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore 95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
20 kA
|
Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|