Scarica il documento () sui 20

192462
Codice del modello: NZMH2-MX90-NA

NZMH2-MX90-NA Interruttore automatico NZM2 PXR20, 90 A, 3p, Morsetto a vite, UL/CSA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
192462
EAN
4015081931903
Lunghezza/profondità del prodotto
149 mm
Altezza prodotto
195 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
2.345 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL 489
CSA (File No. 22086)
IEC 60947-2
UL508
UL (Category Control Number DIVQ)
CE marking
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
IEC
UL (File No. E31593)
CSA certified
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
Codice modello
NZMH2-MX90-NA

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
90 A
Tensione nominale
690 V - 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM2
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti in base alle indicazioni fornite sulle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Protezione termica
Metodo di montaggio
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Fisso
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6,68 W
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
22 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
45 kW
Tecnica di spegnimento
elettronico
Grado di protezione
IP20
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Numero di poli
3 poli
Funzioni
Protezione motore
sensibilie alla mancanza fase
Interruttore automatico del limitatore di corrente
Tipo
Interruttore automatico
Caratteristiche speciali
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 90 A
  • Interruttori conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
Applicazione
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
90 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
1260 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
180 A
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
1260 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
180 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
90 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
36 A
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
480 V
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.