Reset
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 800A, N4-VE800-NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
|
| Sigla catalogo |
271154
|
| EAN |
4015082711542
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
401 mm
|
| Altezza prodotto |
207 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
21 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CSA certified
IEC/EN 60947 UL listed UL (Category Control Number DIVQ) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) Specially designed for North America UL/CSA UL 489 CSA (File No. 22086) IEC IEC 60947-2 CE marking |
| Codice modello |
NZMN4-VE800-NA
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM4
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
azionamento a motore opzionale |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata meccanica |
10000 manovre
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
Dispositivo integrato con tecnologia built-in |
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
106 W
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Fusibile HBC in bassa tensione - max |
2 x 630 A gG/gL
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Corrente nominale di esercizio |
2000 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
800 A (690 V AC -1, capacità di chiusura e apertura) 800 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) 1600 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto 10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato) Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento lato posteriore (perforato) 10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: come per IEC |
| Durata elettrica |
1000 operazioni a 690 V AC-3
2000 manovre a 690 V CA-1 2000 operazioni a 400 V AC-3 3000 operazioni a 400 V CA-1 2000 operazioni a 415 V CA-3 |
| Funzioni |
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Applicazione |
|
| Resistenza agli urti |
15 g (semionda 11 ms)
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
800 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
8000 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
800 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
9600 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
1600 A
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: come per IEC |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: AWG 0- kcmil 500 (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore NA: AWG 0 - kcmil 350 (4x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore NA: kcmil 600 (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore 50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: conduttore in alluminio non applicabile |
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
8000 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
800 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
9600 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
1600 A
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
800 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
400 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
15 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Morsetti standard |
Colleg. a vite,Facolt.:Tunnel terminale,Colleg. posteriore,Striscia di colleg.
|
| Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
600 V
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
20 kA
|
| Potere di interr. nom. in cortocircuito Icu (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V AC
|