Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wycofany
Dystrybucja zasilania dla sprzętu IT

Listwa zasilająca Eaton Rack PDU Basic

Zaprojektowane z myślą o niezawodnej i ekonomicznej dystrybucji energii, listwy ePDU G3 Basic z opatentowanym przez Eaton mechanizmem zabezpieczającym wtyczki w gniazdach charakteryzują się oznaczonymi literami i kolorami sekcjami gniazd oraz fazami, nisko-profilową konstrukcją i wysoką dopuszczalną temperaturą pracy. Modele pionowe (0U) zawierają zarówno tylny jak i boczny system montażu za pomocą przycisków, który jest mocniejszy niż dotychczas i posiada opatentowane przez firmę Eaton stopki z klipsem. Jednostki poziome (1U/2U) są dostarczane z podpórkami do szafy rack.

Eaton Rack PDU G3 0U zostały wycofane z produkcji

Eaton Rack PDU G4 w pełni zastąpiły modele G3.

Gniazda z wbudowanym podwójnym mechanizmem zabezpieczającym

Listwy rackowe Eaton współpracują z systemem blokad wtyczek eGrip (objętym zgłoszeniem patentowym Eaton), który zabezpiecza standardowe kable zasilające IEC uchwytem, zintegrowanym z każdym gniazdem, uruchamianym za pomocą dźwigni. Gdy dźwignie znajdą się w pozycji uchwytu, wtyczki są zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem z powodu uderzeń lub wibracji. Gniazda są również kompatybilne z systemem blokującym wykorzystywanym w kablach zasilających IEC P-Lock. Dodatkowo gniazda mają czytelnie oznaczone sekcje - różne kolory dla każdej fazy i litery dla wyłączników.

Czytelne oznaczenia gniazd, sekcji i faz

Naprzemienne fazy oznaczone różnymi kolorami występują we wszystkich 3-fazowych ePDU 32 A i umożliwiają proste równoważenie obciążenie z użyciem krótszych przewodów. Sekcje gniazd oznaczone literami ułatwiają identyfikację właściwego wyłącznika.

Konfigurator listew ePDU

Skorzystaj z naszego konfiguratora ePDU online, aby pomóc wybrać odpowiednie rozwiązanie dla konkretnych potrzeb IT.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close