Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sterowniki programowalne (PLC) i systemy rozproszonych wejść/wyjść

Modułowe sterowniki PLC serii XC200

Nasza nowa generacja modułowych sterowników PLC XC200 oferuje elastyczne rozwiązania dla standardowych zadań automatyzacji. Różne wersje urządzenia zapewniają dopasowanie odpowiedniego sprzętu dla konkretnych wymagań. Będąc częścią serii XControl, XC200 należą do środkowego z trzech poziomów rozbudowy w portfolio wysokowydajnych sterowników PLC firmy Eaton. Lokalny poziom We/Wy urządzeń XC-204 można rozszerzyć o maksymalnie 16 modułów We/Wy z systemu XN300. Oddzielne interfejsy Ethernet i dodatkowe standardowe interfejsy szeregowe umożliwiają pracę w różnych architekturach systemowych, a także integrację rozproszonych stacji We/Wy (XN300) i urządzeń innych producentów.
Wbudowane złącza komunikacyjne
Interfejsy Ethernet, CAN i RS485
Elastyczne
Możliwość rozbudowy o maksymalnie 16 modułów We/Wy
Urządzenia przyszłości
Realizacja koncepcji Przemysłu 4.0

Główne cechy

  • Wbudowane złącza komunikacyjne: Interfejsy Ethernet i szeregowe na pokładzie
  • Model elastyczny: Możliwość rozbudowy o maksymalnie 16 modułów We/Wy
  • Zabezpieczone na przyszłość: Różne opcje sieciowe dla koncepcji Przemysłu 4.0

Odpowiednie interfejsy dla Twoich potrzeb

W najbardziej rozbudowanej wersji sterowniki XC200 posiadają dwa interfejsy Ethernet 100 Mbit/s z indywidualnymi adapterami sieciowymi, które umożliwiają projektowanie segmentowej architektury maszyn. Ułatwia to integrację urządzeń z istniejącymi sieciami maszyn i systemów. Można również odpowiednio dostosować aspekty związane z bezpieczeństwem i wydajnością. Lokalne urządzenia z komunikacją i rozproszone stacje We/Wy XN300 można również łatwo zintegrować za pośrednictwem interfejsów Ethernet, CAN lub RS485.

Wizualizacja w standardzie HTML5

Sterowniki XC-204 posiadają web serwer, który ułatwia zdalną wizualizację na urządzeniach mobilnych, takich jak komputery, tablety i smartfony. Gwarantuje to ciągły monitoring stanu urządzeń i możliwość elastycznego sterowania funkcjami z niemal dowolnego miejsca.

Doskonała możliwość rozbudowy

To kompaktowe rozwiązanie systemowe można łatwo wdrożyć w połączeniu z modułami We/Wy XN300. Montaż modułowego sterownika PLC XC-204 z maksymalnie 16 modułami We/Wy na szynie DIN jest możliwy bez użycia narzędzi. Dzięki wtyczkom w systemie push-in wszystkie połączenia mogą być przygotowane wcześniej. Wszystko to dzięki przemyślanej obudowie i konstrukcji montażowej.

System XControl

Skorzystaj z zalet nowej generacji urządzeń systemu XControl! Modułowe sterowniki PLC XC-104, -204 i -303, które są wyposażone w różnorodne interfejsy, można idealnie rozszerzyć o system We/Wy XN300 i odpowiednie bramki CAN i EtherCAT, tworząc rozwiązanie systemowe dla małych i średnich aplikacji. Co więcej, instalacja, okablowanie i programowanie tego nowoczesnego systemu oszczędza czas i jest niezwykle proste.

Programowanie XControl

CODESYS 3 służy do programowania funkcji sterowania i wizualizacji serii produktów XC-104, -204 i -303. Utworzone już programy można szybko i łatwo importować za pomocą pamięci USB.
eaton-xn300-assist-logo-wide.jpg
XN300-Assist pomoże w uruchomieniu i instalacji urządzeń. Obsługa oprogramowania jest wygodna i oszczędza czas. Narzędzie można pobrać bezpłatnie.
eaton-logo-linux-wide.jpg
Platforma Eaton Embedded Linux z rozszerzeniem czasu rzeczywistego i środowiskiem CODESYS stanowią rdzeń oprogramowania produktów. System jest wyjątkowo niezawodny, a jego funkcje są stale rozwijane.

Rozwiązania firmy Eaton są bezpieczne z założenia

Filozofia „bezpieczne z założenia” firmy Eaton zapewnia, że nasze produkty są zgodne z rygorystycznymi procesami, wymaganiami i normami testowymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Nasi eksperci ds. cyberbezpieczeństwa współpracują ze sobą i w swoich kompetencjach wykraczają nawet poza międzynarodowe wymagania organizacji normalizacyjnych. Nasze procesy cyberbezpieczeństwa i cykl żywotności produktu są zintegrowane z jego rozwojem i stanowią podstawę innowacji dla naszych laboratoriów, zespołów zaopatrzenia i projektowania. Nasze specjalne procedury testowania pomagają zapewnić zgodność naszych produktów z branżowymi normami i przepisami cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo nie jest sprawą drugorzędną; przy stale zmieniającej się złożoności systemów, scenariuszach zagrożeń i technologiach, jest to niekończąca się historia. Firma Eaton stara się wyprzedzać wymagania dotyczące norm cyberbezpieczeństwa.
199985_R

Wypróbuj zestaw startowy XC-204!

Nr katalogowy 199985

Ten zestaw startowy składa się z następujących elementów:

• Modułowy sterownik PLC XC-204 (typ XC-204-C21-001), interfejs Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 V DC 

• Moduł We/Wy XN300 (typ XN-322-8DIO-PD05), 4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe, 24 V DC 

• Kabel RJ45

• Licencja na oprogramowanie XSOFT-CODESYS

• Ulotka XControl

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015