Czy wiesz, że zasilacze UPS są niezastąpione w podtrzymaniu prądu nie tylko w biurach i serwerowniach, ale także w domach, sklepach, punktach usługowych lub w przemyśle? Dowiedz się jak UPS może podtrzymać zasilanie a dzięki temu zabezpieczyć najcenniejsze dla Ciebie urządzenia. Nie wiesz jakiego urządzenia potrzebujesz? Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatną poradę dostosowaną do Twoich potrzeb.
| 5SC | 5P Gen2 | 5PX Gen2 | |
| Moc znamionowa | 500 - 3000 VA | 650 - 1550 VA | 1000 - 3000 VA |
| Funkcje komunikacyjne | Podstawowe | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania | Nie | Nie | Tak (moduły EBM) |
| Rodzaj baterii | Kwasowo-ołowiowa | Kwasowo-ołowiowa / litowo-jonowa | Kwasowo-ołowiowa |
| Obudowa | Rack lub tower | Rack lub tower | Uniwersalna rack/tower |
Czy wiesz, że zasilacze UPS są niezastąpione w podtrzymaniu prądu nie tylko w biurach i serwerowniach, ale także w domach, sklepach, punktach usługowych lub w przemyśle? Dowiedz się jak UPS może podtrzymać zasilanie a dzięki temu zabezpieczyć najcenniejsze dla Ciebie urządzenia. Nie wiesz jakiego urządzenia potrzebujesz? Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatną poradę dostosowaną do Twoich potrzeb.