Eaton Moeller® series P3 Wyłącznik główny, P3, 63 A, montaż rozłączny, 3-biegunowy, 1 Z, 1 Styk rozwierny, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® P3, wyłącznik główny
|
Numer katalogowy |
024637
|
EAN |
4015080246374
|
Długość/głębokość produktu |
147 mm
|
Wysokość produktu |
102 mm
|
Szerokość produktu |
87 mm
|
Masa produktu |
0.505 kg
|
Certyfikat(y) |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 VDE 0660 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 UL IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 CSA UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 94 |
Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
|
Kod modelu |
P3-63/V/SVB/HI11
|
Cechy |
Jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako rozłącznik główny Jako wyłącznik awaryjny |
Wyposażone w: |
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
|
Funkcje |
Funkcja wyłączania awaryjnego
Z mechanizmem ryglującym |
Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
Liczba biegunów |
3
|
Akcesoria |
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
|
Stopień ochrony |
NEMA 1
|
Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
Trwałość mechaniczna |
100 000 operacji
|
Sposób montażu |
montaż rozłączny
|
Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
Częstotliwość pracy |
1 200 operacji/godz.
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Kategoria produktu |
Wyłącznik główny
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
|
Odpowiednie do |
Montaż natynkowy
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA) |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
Rozmiar śruby |
M5, Zacisk śrubowy
|
Moment dokręcania |
26.5 lb-in, Zaciski śrubowe
3 Nm, Zaciski śrubowe |
Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
640 A
|
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
600 A
|
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
590 A
|
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
340 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
44 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
22.1 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
63 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
63 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
63 A
|
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms |
63 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V |
50 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V |
50 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V |
50 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V |
25 A
|
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
55 kW
|
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
4 kA (strona obciążenia)
100 kA (strona zasilania) |
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
150A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
80 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
Klasa nośności |
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%) 1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%) |
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V |
1
|
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V |
2
|
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V |
2
|
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V |
3
|
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
60 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
|
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
60 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
|
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
Napięcie na parę styków poł. szer. |
60 V
|
Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
3 HP
|
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe |
7.5 HP
|
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
15 HP
|
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
10 HP
|
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
15 HP
|
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
40 HP
|
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
50 HP
|
Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
Kolor siłownika |
Czerwony
|
Typ siłownika |
Obrotowy napęd drzwiowy ze sprzęgłem
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.5 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|