Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

046633
Kod modelu: STI0,16(400/230)

Eaton Moeller® series STI, transformator sterujący, 0,16 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 400 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 230 V

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STI, transformator sterujący
Numer katalogowy
046633
EAN
4015080466338
Długość/głębokość produktu
97 mm
Wysokość produktu
91 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
2.459 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL 5085-2
CE
VDE 0570 Part 2-2
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL File No.: E167225
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 66
UL Recognized
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
IEC/EN 61558-2-2
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL 506
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STI0,16(400/230)

Features & Functions

Cechy
Wzmocniona izolacja
Osobne uzwojenia
Pełna impregnacja próżniowa

General information

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla > 115 A
Typ połączenia
Końcówki, < 115 A
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Electrical rating

Sprawność
88 %
Straty bez obciąż.
9 W
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Moc znamionowa
0.16 VA
Względne napięcie zwarcia
6,6 %
Straty zwarciowe
12 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
0.36 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
21 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015