Eaton Moeller® series ZFS zacisk z tabliczką, Do zastosowania z T5, T5B, O3, 88 x 27 mm, Ze standardowym napisem „Rozłącznik główny otwierać tylko w położeniu 0”, Język holenderski
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series ZFS Akcesoria Mocowanie z tabliczką
|
| Numer katalogowy |
065753
|
| EAN |
4015080657538
|
| Długość/głębokość produktu |
88 mm
|
| Wysokość produktu |
3 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
ZFS67-P3
|
| Wyposażone w: |
Ramka opisowa
Tabliczka |
| Funkcje |
Dodatkowe tabliczki czołowe
|
| Napis |
" HOOFDSCHAKELAAR ALLEEN IN 0-STAND OPENEN "
|
| Język |
Holenderski
|
| Typ akcesor. / części zam. |
System etykietowania urządzenia
|
| Typ połączenia |
Wtykowy
|
| Typ |
Tabliczki czołowe
|
| Używane z |
Do mechanizmów z funkcją blokowania
T5, T5B, P3 |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015