Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 125 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty
Nazwa produktu |
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
|
Numer katalogowy |
125NHM1B-690
|
EAN |
5027590430159
|
Długość/głębokość produktu |
135 mm
|
Wysokość produktu |
63 mm
|
Szerokość produktu |
40 mm
|
Masa produktu |
407.3333333 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Wartość znamionowa prądu |
125 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Zdolność wyłączania |
120 kA
|
Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
Rozmiar bezpiecznika |
NH1
|
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
Odpowiednie do |
SD1-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0236 EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe poziome TD1-D Triple pole NH Fuse base |