Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

138524
Kod modelu: D200-CI48-DVZ

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywa, Przezroczysty, szary przydymiony, zamykany, Wys. x szer. x gł. = 750x375x100 mm

General specifications

Nazwa produktu
Osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci z zamkiem cylindrycznym
Numer katalogowy
138524
EAN
4015081353033
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
750 mm
Masa produktu
1.88 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D200-CI48-DVZ

Delivery program

Typ
  • Podstawowa obudowa
  • Pokrywa obudowy
  • xEnergy Safety Ci
Typ akcesor. / części zam.
Pokrywa obudowy zamykana, bez otworów
Kolor
Inne maszyny

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny
Głębokość montażowa
200 mm
Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ pokrywy/drzwi
Przezroczysty, szary przydymiony

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
32 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
64 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
35 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
33 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
70 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
67 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
850°C; wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 40 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z dołem
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania standardu produktu.

Additional information

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
0
Cechy specjalne
  • 4 zamki cylindryczne
  • 4 zamykane elementy złączne pokrywy z zamkiem bębenkowym
  • Zamki cylindryczne, wspólny mechanizm blokujący
  • 2 standardowe zamykane zamki pokrywy
  • Wyposażenie w zestawie:
  • Klucz
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
U-Ci48
xEnergy Safety Ci
Podstawowa obudowa
Pokrywa obudowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.