Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

140153
Kod modelu: XN-1SSI

Eaton XN, moduł interfejsu szeregowego XI/ON, SSI

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XN, moduł komunikacyjny
Numer katalogowy
140153
EAN
7640130120099
Długość/głębokość produktu
55.4 mm
Wysokość produktu
74.1 mm
Szerokość produktu
12.6 mm
Masa produktu
0.033 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 142
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
cULus
IEC/EN 61000-6-4
UL File No.: E205091
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
CE
IEC/EN 6113-2
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
Kod modelu
XN-1SSI

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Warunki środowiskowe
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Wilgotność względna
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)

Komunikacja

Zakończenie magistrali
Wewnętrzny
Rodzaj połączenia
Podłączenie enkoderów SSI do maks. 32-bit.
Szybkość przesyłania danych
Maks. 1 MHz (możliwość parametryzacji), ustawienie domyślne: 500 kBit/s
Szybkość transmisji danych ustawiana do 1 MBit/s
Interfejsy
4-przewodowy, interfejs RS422 pełny dupleks (wyjście zegarowe/wejście sygnałowe)
Liczba bajtów
4 bajty parametrów
1 diagnostic byte
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Straty mocy
Normalnie 1 W
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zacisk zasilania)
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 V
Napięcie zasilania DC — maks.
30 V
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Wyładowanie stykowe
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
Pola elektromagnetyczne
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
Emisja zakłóceń
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
Prąd źródłowy
IEC/EN 61100-4-6
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
Zaniki napięcia
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)

Features & functions

Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Wyposażone w:
Separacja galwaniczna

Informacje ogólne

Długość kabla
30 m, Interfejs RS232
Zużycie prądu
25 mA, ze złącza zasilania
50 mA, z magistrali wewnętrznej, Moduły wejść analogowych
Stopień ochrony
IP20
Rezystancja izolacji
500 V, Obwód główny/sterujący
500 V, Obudowa obwodu głównego/sterującego
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Rezystancja
120Ω (impedancja przewodu)
Odpowiednie do
Moduły podstawowe bez połączenia C, do zasilania czujnika: Czterożyłowe
Typ
  • Moduł technologiczny SSI, Interface
  • XI/ON
Używane z
XN-S4T-SBBS
XN-S4S-SBBS
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Kanały
CL, D

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Transoptor do montażu przelotowego: tak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015