Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

152604
Kod modelu: BPZ-VZFP-800/200-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia miernika wstępnego, Wys. x szer. = 800 x 200 mm, zaślepienie

General specifications

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
152604
EAN
4015081493449
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
1.74 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-VZFP-800/200-BL

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Materiał
Stal
Sheet steel
Liczba jednostek wysokości
0
Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Wysokość montażowa w szafie
200 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do szerokości
800 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.