Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

169392
Kod modelu: DA1-34039FB-B55C

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 39 A, 18,5 kW, IP55/NEMA 12, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1 Variable frequency drive
Numer katalogowy
169392
EAN
4015081660421
Długość/głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
450 mm
Szerokość produktu
173 mm
Masa produktu
11.5 kg
Certyfikat(y)
CE
DNV
UkrSEPRO
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
IEC/EN61800-3
CUL
IEC/EN61800-5
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
EAC
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-34039FB-B55C

Parametry ogólne

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
Ethernet IP, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), do zabudowy
CANopen®, do zabudowy
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
Modbus RTU, do zabudowy
EtherCAT, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Stopień ochrony
NEMA 12
IP55
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Tranzystor hamowania
Obwód przejściowy DC
dodatkowe zabezpieczenie PCB
Opornik hamowania
Wyświetlacz OLED
Urządzenie sterujące
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Inwerter IGBT
Wejście PC
Wielkość ramy
FS4
Funkcje
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Pozycja montażu
Pionowa
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
MODBUS
PROFIBUS
CAN
PROFINET IO
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
DeviceNet
TCP/IP
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Klasa zakłóceń radiowych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód główny

Sprawność
97,6% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
178 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
205 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
221 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
246 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
296 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
371 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
428 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
504 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
44.1 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
2,47 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Tryb roboczy
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
Opcjonalnie: Regulacja wektorowa z powrotem (CLV)
Sterowanie U/f
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
58.5 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
39 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
18.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
60 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
36 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
34 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
27.02 kVA
Moc pozorna przy 480 V
32.42 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
22 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie, zmienna, DC - obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
444 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
39 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu