Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 315 A, 100 kA IC, klasa aR, DIN 43 620, standardowy, całka wyłączania przy 1000 V: 90000, całka wyłączania przy 1250 V: 120000, korpus prostopadłościenny z zaciskami przykręcanymi centralnie (szczelinowymi), górny wskaźnik zadziałania, 65 W
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M4141
|
| EAN |
5027590451369
|
| UPC |
051712257770
|
| Długość/głębokość produktu |
245 mm
|
| Wysokość produktu |
62 mm
|
| Szerokość produktu |
142 mm
|
| Masa produktu |
501 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 315A 1250V 1/110 AR CU
|
| Wartość znamionowa prądu |
315 A
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
90000 przy 1000 V, 120000 przy 1250 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny Zacisk przykręcany |
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|