Eaton Bussmann series szybkie kwadratowe bezpieczniki, 1250V (IEC), 1300V (UL), 450A, 100 kAIC, Wskaźnik górny, Bezpiecznik, Klasa aR, DIN 43 620
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M4194
|
| EAN |
5027590451758
|
| UPC |
051712258029
|
| Długość/głębokość produktu |
245 mm
|
| Wysokość produktu |
62 mm
|
| Szerokość produktu |
142 mm
|
| Masa produktu |
165 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
450 A
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
250000 przy 1000 V, 335000 przy 1250 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro Zacisk przykręcany |
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|