Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M5149
Kod modelu: FUSE 900A 1100V 2/110 AR

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 900 A, AC 1100 V, rozmiar 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5149
EAN
5027590455923
UPC
051712260251
Długość/głębokość produktu
284 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
175 mm
Masa produktu
634 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Kod modelu
FUSE 900A 1100V 2/110 AR

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
900 A
Napięcie znamionowe
1100 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
1750000 przy 1000 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny
przykręcany zacisk
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.