Wkladka topikowa, szybka, 1100 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6115
|
| EAN |
5996516017784
|
| UPC |
051712262859
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
942 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 1100A 690V 3KN/80 AR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
1100 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1300000 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
KN/80 Wskaźnik typu K dla mikro Zacisk przykręcany |
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|