Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6141

Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 450 A, 100 kA IC, klasa aR, DIN 43 620, standardowy, całka wyłączania przy 1000 V: 185000 , Wyłączania przy 1250 V: 245000, kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy), góry wskaźnik zadziałania, 100 W

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6141
EAN
5996516017883
UPC
051712262958
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1315 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
450 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
185 000 przy 1000 V, 245 000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu