Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6349

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1100 A, AC 1000 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6349
EAN
5027590461894
UPC
051712812375
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1152 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1100 A
Napięcie znamionowe
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
2 800 000 przy 1000 V, 3 600 000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
BKN/75 Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu